Ecran tactile - TP70XIT-10/3103C240 S00050 - 2401165

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401165
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626104447
Numéro du tarif douanier 84714100