Ecran tactile - TP57XIT-10/3117C240 S00050 - 2401134

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 262144 couleurs, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: MPI)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401134
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626104751
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer