Ecran tactile - TP57XIT-10/3112C240 S00050 - 2401132

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401132
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626104775
Numéro du tarif douanier 84714100