Ecran tactile - TP57XIT-10/3051C240 S00018 - 2401122

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: PROFIBUS MASTER)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401122
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626104874
Numéro du tarif douanier 84714100