Ecran tactile - TP57AT/702000 S00008 - 2401099

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401099
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626096308
Numéro du tarif douanier 84714100