Ecran tactile - TP35AT/702000 S00045 - 2401048

Ecran tactile avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401048
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626096780
Numéro du tarif douanier 84714100