Ecran tactile - TP35AM/743000 S00008 - 2401040

Ecran tactile avec 8,9 cm / 3,5"-FSTN-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 256 niveaux de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2401040
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626096858
Numéro du tarif douanier 84714100