Ecran tactile - TP151XIT-10/3101C240 S00050 - 2400971

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB hôte 1.1,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400971
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626105055
Numéro du tarif douanier 84714100