Ecran tactile - TP150ZTX/400320002 S00062 - 2400949

Ecran tactile avec TFT 38,1 cm/15"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400949
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108360
Numéro du tarif douanier 84714100