Ecran tactile - TP121ZTS/400620002 S00062 - 2400935

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45,  Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400935
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108506
Numéro du tarif douanier 84714100