Panel PC - TP121ZTS/400320602 S00074 - 2400934

Panel PC avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Visu+ Demo-Runtime. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400934
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108513
Numéro du tarif douanier 84714100