Ecran tactile - TP121ZTM/400320002 S00062 - 2400916

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 couleurs , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400916
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108681
Numéro du tarif douanier 84714100