Ecran tactile - TP121STM/100110001 S00069 - 2400888

Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400888
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109916
Numéro du tarif douanier 84714100