Panel PC - TP121GTM/700630004 S00075 - 2400875

Panel-PC avec affichage TFT 30,7 cm / 12,1" (technologie résistive analogique (Polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : DualCAN)
Article de rechange :2701484/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400875
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108827
Numéro du tarif douanier 84714100