Ecran tactile - TP11AM/762001 S00001 - 2400867

Ecran tactile avec FSTN 9,7 cm / 3,8"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: INTERBUS, 512 Kbit/s)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400867
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097237
Poids par pièce (hors emballage) 0,680 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100