Ecran tactile - TP105XIT-10/3101C240 S00054 - 2400842

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 couleurs , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400842
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626105475
Numéro du tarif douanier 84714100