Ecran tactile - TP105AT/782000 S00001 - 2400821

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400821
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097329
Poids par pièce (hors emballage) 1,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer