Ecran tactile - TP105AT/743000 S00003 - 2400819

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT / TSDiag. (système de bus: CAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400819
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097343
Poids par pièce (hors emballage) 1,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100