Ecran tactile - TP104AT/762000 S00001 - 2400798

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 65536 couleurs , ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: INTERBUS, 512 Kbit/s)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400798
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097510
Poids par pièce (hors emballage) 2,379 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100