Panel PC - TP090ZTW/400720002 S00075 - 2400787

Panel PC avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400787
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108902
Numéro du tarif douanier 84714100