Panel PC - TP090ZTW/400320002 S00085 - 2400785

Panel PC avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB hôte 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows XP Pro et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400785
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626108926
Numéro du tarif douanier 84715000