Panel PC - TP090GTW/900330005 S00075 - 2400775

Panel-PC avec affichage actif TFT 22,9 cm / 9" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 16,7 millions de couleurs, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2701482/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400775
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109008
Numéro du tarif douanier 84714100