Ecran tactile - TP090ATW/107820000 S00002 - 2400769

Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (résistive analogique (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400769
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626097626
Poids par pièce (hors emballage) 1,300 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100