Ecran tactile - TP070ATW/107830000 S00043 - 2400726

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400726
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626097732
Numéro du tarif douanier 84714100