Ecran tactile - TP070ACW/106030090 S00001 - 2400693

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté, utilisation à un point),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  2x USB hôte 2.0,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400693
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626098050
Numéro du tarif douanier 84714100