Panel PC - TP057ZTV/400320002 S00083 - 2400691

Identique à la figure

Panel PC avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (Ecran tactile industriel à résistances),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 couleurs , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB hôte 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45,  Ubuntu 10 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400691
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109251
Numéro du tarif douanier 84714100