Ecran tactile - TP057STV/100130003 S00068 - 2400685

Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Movicon™. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400685
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626110141
Poids par pièce (hors emballage) 0,771 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100