Panel PC - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

Identique à la figure

Panel-PC avec affichage TFT 14,5 cm / 5,7" (technologie résistive analogique (Polyester)), 640 x 480 pixels (VGA), couleurs 262144, processeur AMD®embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : sans)
Article de rechange : 2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400684
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626109299
Numéro du tarif douanier 84714100