Ecran tactile - TP043STB/100630003 S00069 - 2400681

Identique à la figure

Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 Pixel, 262144 couleurs , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Plate-forme ouverte. (système de bus: DualCAN)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400681
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626110158
Numéro du tarif douanier 84714100