Mobile Panel - HT06AT/722050/321/02050 S00001 - 2400668

Identique à la figure

Mobile Panel avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 couleurs , ARM9, 200 MHz,  1 USB hôte 2.0,  none,  Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: PROFIBUS DP)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400668
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626110615
Numéro du tarif douanier 84713000