Mobile Panel - HT06AT/702050/321/03050 S00001 - 2400662

Identique à la figure

Mobile Panel avec 8,9 cm / 3,5"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 65536 couleurs, ARM9, 200 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400662
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626110677
Poids par pièce (hors emballage) 0,770 KGM
Numéro du tarif douanier 84713000