Key-Panel - BT21AS/722060 S00001 - 2400647

Key-Panel avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (sans), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 couleurs , ARM9, 200 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 et logiciel utilisateur: TSvisRT. (système de bus: PROFIBUS DP)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2400647
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626098128
Numéro du tarif douanier 84714100