Kit de démarrage - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

Kit de démarrage AXC 1050 PN et automate AXC 1050, coupleur de bus AXL F BK PN, modules d'E/S AXL F DI/DO 16, alimentation en tension, logiciel PC Worx avec guide express de mise en service et autres accessoires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Démarrage rapide dans le monde de l'automatisation avec PROFINET grâce à des instructions pas à pas pour concevoir un test
  • Conçu avec le poste d'automatisation le plus moderne se basant sur des composants Axiocontrol et Axioline
  • Démarrage immédiat avec un kit comprenant tous les produits utiles
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2400361
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 90 (C-6-2017)
GTIN 4055626023250
Poids par pièce (hors emballage) 1,789 KGM
Numéro du tarif douanier 85371091