Ecran tactile - WP 3105S - 2400254

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 26,4 cm / 10,4"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux et logiciel utilisateur: Firefox Browser. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation exclusivement à des fins opérationnelles : le navigateur est l'unique interface
  • Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
  • Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5
  • Navigateur compatible HTML5 intégré par défaut dans tous les appareils
  • Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
  • Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 39,05 cm (15,4")
  • Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
  • Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL

Données commerciales

Code de commande 2400254
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 15 (C-6-2017)
GTIN 4055626065137
Poids par pièce (hors emballage) 1,800 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100