Panel PC - EL PPC15S 1000 - 2400234

Panel PC sans ventilateur avec indice de protection IP65 (avant), afficheur graphique LED/TFT de 38,1 cm (15") et options de configuration pour le processeur, le stockage des données et le système d'exploitation.

Prix :

Données commerciales

Code de commande 2400234
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 31 (C-6-2017)
GTIN 4055626006253
Poids par pièce (hors emballage) 3,900 KGM
Numéro du tarif douanier 84715000