Panel PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Panel PC sans ventilation, indice de protection IP67 (avant) pour applications à l'extérieur, avec écran graphique LED/TFT 30,7 cm (12,1'') et options de configuration pour stockage des données et système d'exploitation.

Prix :

Avantages

  • Ecran lisible au soleil
  • Peut être utilisé avec des gants de protection
  • Résistance aux rayons UV et IR ainsi qu'aux influences environnementales comme les brouillards salins ou les termites
  • Résistance aux produits chimiques, p. ex. produits de nettoyage agressifs, produits de dégivrage pour avions
  • Résistance aux intempéries grâce à IP67

Données commerciales

Code de commande 2400066
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 47 (C-6-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 2,050 KGM
Numéro du tarif douanier 84714100