Add-on logiciel - PC WORX TARGET FOR SIMULINK - 2400041

Extension de logiciel pour l'intégration et l'exécution de modèles Matlab/Simulink sur site distant et automates Axioline

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

PC WORX Target pour Simulink permet la conversion automatique de modèles MATLAB/Simulink dans le code spécifique à l'automate utilisé. Les automates pris en charge sont indiqués dans la documentation technique.

Avantages

  • Prise en charge de PLCnext Technology
  • Mise en œuvre structurée et simulation/vérification du programme au préalable grâce à un développement de système basé sur des modèles
  • Simulation précoce de l'installation et mise en service grâce au principe « Hardware in the loop »
  • Test rapide et aisé du système grâce au « Rapid Prototyping »
  • Maximisation de la performance de l'installation grâce à un ajustement successif avec des régulateurs optimisés
Logo

Données commerciales

Code de commande 2400041
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 58 (C-6-2017)
GTIN 4055626020082
Poids par pièce (hors emballage) 0,088 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer