Module actif - UM-32OM-230AC/48DC/I/M/PLC - 2394982

Module à 32 optocoupleurs et isolation galvanique, entrée 230 V AC (pour cartes d'entrée de la commande Delta V)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2394982
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 285 (NTK-2006)
GTIN 4017918995829
Poids par pièce (hors emballage) 0,579 KGM
Numéro du tarif douanier 85364900