Module actif - UM-32OM-24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979

Module à 32 optocoupleurs et isolation galvanique, entrée 24 V DC (pour cartes d'entrée de la commande Delta V)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2394979
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 285 (NTK-2006)
GTIN 4017918995812
Poids par pièce (hors emballage) 0,402 KGM
Numéro du tarif douanier 85364190
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer