Adaptateurs - VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 - 2322689

Pour adaptateurs frontaux VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour SMATIC S7-300, connectables 2 x 8 canaux, longueur de câble: 1,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en tension par bloc de jonction avec connexion double à tension à ressort
  • Vissable avec le module E/S
  • Connecteurs femelles encapsulés côté module

Données commerciales

Code de commande 2322689
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452489
Poids par pièce (hors emballage) 0,334 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290