Adaptateurs - VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 - 2322650

Pour adaptateurs frontaux VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour SMATIC S7-300, connectables 4 x 8 canaux, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Vissable avec le module E/S
  • Alimentation en tension par bloc de jonction avec connexion double à tension à ressort
  • Connecteurs femelles encapsulés côté module

Données commerciales

Code de commande 2322650
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452397
Poids par pièce (hors emballage) 2,646 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290