Module interface - VIP-3/SC/HD62SUB/M - 2322391

L'illustration montre une version à 44 pôles

Module VARIOFACE, raccordement vissé et haute densité, avec connecteur mâle miniature D-SUB, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 62, largeur : 180 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement vissé
  • Liaison 1:1
Logo

Données commerciales

Code de commande 2322391
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 576 (C-5-2017)
GTIN 4046356451697
Poids par pièce (hors emballage) 0,309 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire