Module interface - VIP-3/SC/D50SUB/F/LED - 2322236

Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur femelle miniature D-SUB, se monte sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 50

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • 9 à 50 pôles
  • Pied métallique
  • Selon CEI 60603-13
  • Liaison 1:1
  • Raccordement vissé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2322236
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 571 (C-5-2017)
GTIN 4046356451758
Poids par pièce (hors emballage) 0,256 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer