Adaptateurs - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

Adaptateur VARIOFACE, pour Honeywell C300, Series C I/O, connectable 1 x 16 canaux max. (connecteur 37 pôles D-SUB )

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement de 16 canaux numériques maximum
  • Ne convient pas pour les cartes E/S numériques redondantes
  • Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
  • Adaptateur frontal avec connecteur D-SUB
  • Blocs de jonction pour alimentation en tension

Données commerciales

Code de commande 2322029
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 220 (IF-2011)
GTIN 4046356448253
Poids par pièce (hors emballage) 0,103 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer