Câbles ronds - CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - 2321758

Câble rond pré-équipé; automate: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Répartition de 32 canaux en 4 x 8

Données commerciales

Code de commande 2321758
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412544
Poids par pièce (hors emballage) 0,600 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290