Câbles ronds - CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 - 2321680

Câble rond pré-équipé; automate: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 32 canaux

Données commerciales

Code de commande 2321680
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412179
Poids par pièce (hors emballage) 0,800 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer