Câbles ronds - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 - 2321677

Câble rond pré-équipé; Commande: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Raccordement 1: Connecteur Fujitsu (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); Longueur de câble: 4 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Transmission de signal sur 32 canaux

Données commerciales

Code de commande 2321677
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412506
Poids par pièce (hors emballage) 0,581 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290