Adaptateurs - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI - 2321473

Adaptateur VARIOFACE, pour GE Fanuc PACSystems RX3i, connectable 1 x 32 canaux max.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichable sur les ensembles d'E/S
  • Connexion via un module d'interface VARIOFACE approprié
  • Transmission de 32 canaux max. via un câble préconfectionné 50 pôles

Données commerciales

Code de commande 2321473
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339872
Poids par pièce (hors emballage) 0,129 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010