Accumulateur d'énergie - UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - 2320377

Accumulateur d'énergie sans entretien sur la base d'un condensateur double couche, 24 V CC, 10 KJ, reconnaissance et communication automatiques avec QUINT UPS-IQ

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Un communication constante avec QUINT UPS permet une surveillance continue et une gestion intelligente. Grâce à la détection automatique de l'accumulateur d'énergie et le remplacement sans outil en cours de fonctionnement, il est possible de procéder à une installation rapide. Les accumulateurs d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ quittent l'entrepôt pour arriver à bon port au complet.

Avantages

  • Durée de vie maximale
  • Condensateurs double couche sans entretien
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320377
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 284 (C-4-2017)
GTIN 4046356599047
Poids par pièce (hors emballage) 1,700 KGM
Numéro du tarif douanier 85322900
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire