Accumulateur d'énergie - UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH - 2320319

Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Un communication constante avec QUINT UPS permet une surveillance continue et une gestion intelligente. Grâce à la détection automatique de l'accumulateur d'énergie et le remplacement sans outil en cours de fonctionnement, il est possible de procéder à une installation rapide. Les accumulateurs d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ quittent l'entrepôt pour arriver à bon port au complet.

Avantages

  • Durées de sauvegarde maximales
  • Technologie plomb AGM (Absorbent Glass Mat)
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2320319
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 287 (C-4-2017)
GTIN 4046356553353
Poids par pièce (hors emballage) 7,599 KGM
Numéro du tarif douanier 85072080
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire